Опубликуйте свои продукты
stockholm floor-mounted toilets LA002
Ceramica Globo

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • Тип продукцииToilets
  • Группа продукцииStockholm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)510
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets