Опубликуйте свои продукты
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
    Cisa

    Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer

    Double door coordinator for 2-leaf doors
    Cпецификация
    • The coordinator allows the correct closing sequence in 2-leaf doors, particularly guaranteeing the safety of a correct closing in fire doors. The coordinator is compatible with CISA D5200 series door closers and is suitable for all applications, the range includes versions for installation on the hinge side (pull) or opposite hinge side (push), thus offering maximum versatility and guaranteeing the user final a reliable and safe solution.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBRC010007
    • Тип продукцииLocks
    • Группа продукцииDoor closers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Название по ССКПУ ООНLock sets
    • Код ССКПУ ООН46171503