Опубликуйте свои продукты
8011BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8011BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Cпецификация
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • Тип продукцииGlass Hardware
  • Группа продукцииHydraulic hinge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)108
  • Ширина (мм)79.5
  • Глубина (мм)52
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.67
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 11 23
  • Наименование OmniClassAll Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors