Опубликуйте свои продукты
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Cпецификация
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTop-Hinge-Unica-100E20
  • Тип продукцииGlass Hardware
  • Группа продукцииTop Free hinge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)56
  • Ширина (мм)167
  • Глубина (мм)38
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.63
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 11 23
  • Наименование OmniClassAll Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors