Опубликуйте свои продукты
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Архив

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 из 5 звезд4.3(12 отзывы)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Cпецификация
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcve920c
    • Тип продукцииServe-over Counters
    • Группа продукцииSerie 9
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1237
    • Ширина (мм)2025
    • Глубина (мм)940
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)225
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEC000628
    • Название ETIMRefrigerator
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_72
    • Описание Uniclass 2015Refrigerated display counters
    • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Номер OmniClass23-21 19 15 29
    • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT