Опубликуйте свои продукты
Refrigerated Preparation Counter PC80-200
Coreco
Архив

Refrigerated Preparation Counter PC80-200

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
Refrigerated Preparation Counter PC80-200 - AISI-304 stainless steel exterior, rear side included - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Inner side of doors by stamped steel - AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail) - Poliethylene cutting table - Fixed pan dividers (detachable for cleaning) - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans - Maximum product visibility (LEDs optional) - Perimetral gasket arround the lid structure - Piston system to help the opening /closing of the structure- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 32°C ambient
Cпецификация
  • Refrigerated Preparation Counter PC80-200
    • solid door lock
    • left side engine
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • granite worktop
    • stainless steel rear side
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpc80200
  • Тип продукцииFast&cool Food
  • Группа продукцииSalad Cheff
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-10-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1490
  • Ширина (мм)2020
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)230
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000628
  • Название ETIMRefrigerator
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_72
  • Описание Uniclass 2015Refrigerated display counters
  • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Номер OmniClass23-21 19 15 29
  • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT