Опубликуйте свои продукты
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2050166
  • Тип продукцииARCHITECT
  • Группа продукцииACCESSORIES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)90
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Описание Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Наименование OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings