Опубликуйте свои продукты
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Cпецификация
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка747xx0402
  • Тип продукцииFANCY
  • Группа продукцииWASHBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)5.22
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_97
  • Описание Uniclass 2015Washbasin spouts
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings