Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/05546d5f-4d7f-4b0c-8107-029676658ac0
Главная страница
Категории
Строительство
Воздушное оборудование
Vertical Mast lifts: MANITOU - 100VJR
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Vertical Mast lifts: MANITOU - 100VJR
PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 9 M, WITH JIB
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LENGTH: 2956 MM
WIDTH: 991 MM
HEIGHT: 1995 MM
WEIGHT: 2650 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 7.9 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.15 M
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
MANITOU100VJR
Тип продукции
Scissor and Vertical mast Lifts
Группа продукции
Vertical Mast lifts
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Воздушное оборудование
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Haulotte
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
Загрузить
Haulotte
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
H15SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Загрузить