Опубликуйте свои продукты
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаha16-rtj-pro
    • Тип продукцииArticulating Booms
    • Группа продукцииDiesel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_65_80_47_95
    • Описание Uniclass 2015Vertical lifting platforms
    • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Номер OmniClass23-23 13 11 19
    • Наименование OmniClassPlatform Lifts
    • Код CSI UniFormat IIG
    • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK