Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
cramo-service-ab/products/0afc894b-1cb1-4864-ba6a-79c3bc892db4
Главная страница
Категории
Строительство
Воздушное оборудование
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 170T
Недоступно в Соединенные Штаты
Cramo
Отслеживать
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 170T
ARTICULATED BOOM LIFT, TRAILER MOUNTED, ELEC. < 16 M
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
LENGTH: 6250 MM
WIDTH: 1650 MM
HEIGHT: 2150 MM
WEIGHT: 2160 KG
PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
HORIZONTAL OUTREACH: 8.7 M
PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
NIFTY170T
Тип продукции
Boomlifts Trailer Mounted
Группа продукции
Boomlifts Trailer Mounted
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-08-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.cramo.com
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Воздушное оборудование
Классификация IFC
Объект
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Haulotte
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
Загрузить
Haulotte
HA16 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8S - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Загрузить
Haulotte
Star 8 - Electric vertical masts - MEWP
Загрузить
Haulotte
H15SX - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Загрузить