Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: NIFTY - HR12 4x4

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 13 M

Cпецификация
    • LENGTH: 3980 MM
    • WIDTH: 1620 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 3980 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.25 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNIFTYHR124X4
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Hybrid
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-19
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Швеция