Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12
Cramo

Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

  • Driveable at full height
  • Both inside and outside use with the same load capacity
  • Extended platform
  • Width of 1.2 m
  • Long working cycles


Cпецификация
    • Length MM - 2460
    • Width MM - 1200
    • Height MM - 2380
    • Weight KG - 2630
    • Platform Height Max M - 10.15
    • Platform Capacity KG - 300
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAULOTTECOMPACT12
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект