Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

  • Best Comfort and Safety Feeling
  • Easy access to all components
  • 4-wheel steer and 360° continuous rotation for a greater productivity
  • Fully proportional and simultaneous movements
  • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off & on
Cпецификация
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAULOTTEHA16RTJPRO
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект