Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10
    Cramo

    Vertical Mast lifts: HAULOTTE - STAR10

    PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 9 M, WITH JIB

    • 3 m outreach vertical jib
    • Zero tail swing
    • Optimal agility in confined working areas


    Cпецификация
      • Length MM - 2650
      • Width MM - 1000
      • Height MM - 1990
      • Weight KG - 2735
      • Platform Height Max M - 8
      • Horizontal Outreach M - 3.1
      • Platform Capacity KG - 227
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHAULOTTESTAR10
    • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
    • Группа продукцииVertical Mast lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект