Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: JCB - 525-60
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60

4.4 из 5 звезд4.4(12 отзывы)

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

JCB telehandler is designed to offer superb productivity, and the 525-60 Hi Viz Loadall is no different. Excellent visibility and manoeuvrability, versatile performance, potent power and innovation-driven efficiency are all part of the package. There’s also strength, durability and reliability built into every area of this Loadall from JCB

Cпецификация
    • Length MM 4000
    • Width MM 1840
    • Height MM 2190
    • Weight KG 5488
    • Lifting Height M 6
    • Horizontal Outreach M 2.64
    • Lifting Capacity KG 2500
    • Capacity at max Outreach KG 800
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJCB52560
  • Тип продукцииHandlers Telescopic
  • Группа продукцииHandlers Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Норвегия
Финляндия
Эстония

Похожие продукты