Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 1250AJP GENSET

ARTICULATED BOOM LIFT, DIESEL < 40 M

With onboard generator 230V

Cпецификация
    • LENGTH: 14480 MM
    • WIDTH: 3800 MM
    • HEIGHT: 3050 MM
    • WEIGHT: 21000 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 38.3 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 19.25 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG1250AJPGENSET
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-11
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект