Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL <43 M CAPACITY >300KG 

    With onboard generator 230V

    Cпецификация
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLG1350SJPGENSET
    • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
    • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект