Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC

PILLAR LIFT MANUAL PROPULSION ELECTRIC ≤8M WITH OUTRIGGERS

Cпецификация
    • LENGTH: 1240 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 395 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.62 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG25AMDC
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа