Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 2632ES

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH < 90 CM, ELEC. < 8 M

Cпецификация
    • LENGTH: 2300 MM
    • WIDTH: 810 MM
    • HEIGHT: 2330 MM
    • WEIGHT: 2135 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.77 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.9 M
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG2632ES
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-11
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект