Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - 4045R

    SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH < 120 CM, ELEC. < 12 M

    Cпецификация
      • LENGTH: 2710 MM
      • WIDTH: 1140 MM
      • HEIGHT: 2550 MM
      • WEIGHT: 3175 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 11.96 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJLG4045R
    • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
    • Группа продукцииScissor Lifts Electric
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект