Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 4069LE

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <13 M

Cпецификация
    • LENGTH: 3100 MM
    • WIDTH: 1750 MM
    • HEIGHT: 2830 MM
    • WEIGHT: 5300 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 12.2 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.91 M
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG4069LE
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Electric
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-11
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект