Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M, CAPACITY ≥300KG

Cпецификация
    • LENGTH: 10790 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 11603 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.02 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLG660SJII
  • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
  • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект