Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - Ecolift2.2

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ≤3M

Cпецификация
    • LENGTH: 1280 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1940 MM
    • WEIGHT: 305 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.2 M
    • PLATFORM CAPACITY: 150 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLGECOLIFT22
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-01
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект