Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ELECTRIC ≤3M

Cпецификация
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLGNANO
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект