Опубликуйте свои продукты
Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ≤3M

Cпецификация
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаJLGPECOLIFT
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииVertical Mast lifts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект