Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤16m STAGE V

Cпецификация
    • LENGTH: 7790 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2485 MM
    • WEIGHT: 7550 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOU180ATJST5
  • Тип продукцииBoomlifts Articulated
  • Группа продукцииBoomlifts Articulated Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект