Опубликуйте свои продукты
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤28M, CAPACITY ≥300KG

    Cпецификация
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANITOU280TJ
    • Тип продукцииBoomlifts Telescopic
    • Группа продукцииBoomlifts Telescopic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
    • Классификация IFCОбъект