Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

TELEHANDLER ROTATIONAL ≤6 TON ≤27m 4WD, 4WS STAGE V

Cпецификация
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOUMRT2660ST5
  • Тип продукцииHandlers Telescopic
  • Группа продукцииHandlers Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-14
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Швеция

Похожие продукты