Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1033 EASY ST5

TELEHANDLER ≤4 TON ≤10m 4WD 4WS STAGE V

Cпецификация
    • LENGTH: 6128 MM
    • WIDTH: 2334 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 7800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 9.64 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 7.15 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOUMT1033EASYST5
  • Тип продукцииHandlers Telescopic
  • Группа продукцииHandlers Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Финляндия
Швеция

Похожие продукты