Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

TELEHANDLER ≤4 TON ≤14m 4WD, 4WS

Cпецификация
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOUMT1440
  • Тип продукцииHandlers Telescopic
  • Группа продукцииHandlers Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Литва
Норвегия

Похожие продукты