Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Cпецификация
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMANITOUMT625
  • Тип продукцииHandlers Telescopic
  • Группа продукцииHandlers Telescopic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-24
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа
Литва
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония

Похожие продукты