Опубликуйте свои продукты
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY

    TELEHANDLER ≤4 TON ≤7m 4WD, 4WS

    Cпецификация
      • LENGTH: 5940 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 6700 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 6.9 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 3.9 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 1100 KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMANITOUMT733EASY
    • Тип продукцииHandlers Telescopic
    • Группа продукцииHandlers Telescopic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Telehandler
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа
    Латвия
    Литва
    Эстония

    Похожие продукты