Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

The recently redesigned Skyjack full size rough terrain scissor lifts boast some of the largest platforms and capacities on the market. These machines also feature axle-based four-wheel drive, providing them with outstanding all terrain capabilities.

Cпецификация
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSKYJACKSJ9243RT
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект