Опубликуйте свои продукты
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

Cпецификация
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSNORKELSL30SL
  • Тип продукцииScissor and Vertical mast Lifts
  • Группа продукцииScissor Lifts Diesel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-07
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование
  • Классификация IFCОбъект

Доступно в регионах:

Европа