Опубликуйте свои продукты
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
50/50 Hydraulic Door & Window System
    Crown Doors

    50/50 Hydraulic Door & Window System

    The patented 50/50 Hydraulic System combines the best features from our Bi-Fold and Single Swing Systems. The 50/50 provides an incredibly clean opening, requiring minimal exterior space in the open position and requires no maintenance, making it perfectly suited for architectural, commercial, and residential designs.

    Cпецификация
      • Maintenance-free!
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Built-in locking mechanism maintains system securely in closed position
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms a partial awning providing protection from the weather and sun
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhydraulic-50-50-door-system
    • Тип продукцииHydraulic
    • Группа продукции50/50 System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC001521
    • Название ETIMDoor sliding contact
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors