Опубликуйте свои продукты
Ultimate Awning Push Out Window
Marvin

Ultimate Awning Push Out Window

The top-hinged Ultimate Awning Push Out window is engineered to open easily and provide fresh air even during wet weather, with operating and locking hardware at the bottom of the window for easy access in hard to reach places. With industry-leading size options, the Ultimate Awning Push Out can be used on its own or as a complement to picture or casement windows for design versatility.  Features:   Available in heights up to 4 feet or widths up to 6 feet;  Innovative engineering allows easy opening by turning the handle and pushing outward;  Can be used on its own or as a complement to picture or casement windows for maximum visual impact and flexibility;  Optional retractable screen is nearly invisible when the screen is not in use;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_ulawpow
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)