Опубликуйте свои продукты
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
Serie 45 - Ventana Batiente Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Externa

    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating a multi-point lock with a key and an opening limiting compass Glazing capacity of up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame”
    Cпецификация
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_batiente_externa_serie_45
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)1300
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика

    Похожие продукты