Опубликуйте свои продукты
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
Vivid Casement Window
    Marvin

    Vivid Casement Window

    AVAILABLE IN SELECT U.S. MARKETS (AR, AZ, CA, CO, ID, KS, MT, NE, NM, NV, OK, OR, TX, UT, WA, WY) AND CANADA

    The Marvin Vivid™ Casement window, featuring Ultrex® fiberglass exteriors and reinforced fiberglass composite interiors, is a side-hinged, crank-out window built for smooth operation, clean sightlines, and dramatic maximum sizes.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior / Fiberglass Reinforced Composite Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with maximum widths of 3'-6" and maximum heights of 8'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvivid-casement
    • Тип продукцииVivid
    • Группа продукцииWindows
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)