Опубликуйте свои продукты
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 из 5 звезд4.7(21 отзывы)
    External swing opening 52mm casement depth hinged window system It presents the possibility of incorporating multipoint cremone Glazing capacity up to 24 mm Perimeter reinforcement system in leaf and frame
    Cпецификация
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1300
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вМексика
    • Страна-производительМексика
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Мексика

    Похожие продукты