Опубликуйте свои продукты
CWS Stainless Steel Paperroll
CWS Hygiene International GmbH
Архив

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7205000
  • Тип продукцииCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Группа продукцииRoll paper dispenser
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)427
  • Ширина (мм)352
  • Глубина (мм)252
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)6.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815