Опубликуйте свои продукты
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    DAIKEN NEWTON N40 Steel Hanger Rail System

    DAIKEN NEWTON N40 is a heavy-duty steel hanger rail system designed for smooth and quiet operation of heavier sliding doors.

    With a maximum door weight capacity of 400 kg when using two double-wheel hangers per door, the system is suitable for heavy-duty sliding door applications.

    Resin-coated rollers with bearings, a specially designed rail profile, and flexible roller axles help reduce operating force and noise while supporting smooth movement.

    The series offers straight and curved rails, together with compatible rollers, brackets, guide components, and door stops.

    Cпецификация
    • Product Series: NEWTON N40

      Manufacturer: DAIKEN

      Product Type: Heavy-Duty Steel Hanger Rail System

      Maximum Door Weight: 400 kg per door (with two double-wheel hangers)

      Rail Material and Finish: High-strength galvanized steel with powder-coated finish

      Roller Features: Resin-coated wheels, bearings, and flexible axle mechanism

      Rail Options: Straight rail and curved rail (standard radius: R600 mm)

      Standard Straight Rail Lengths: 2,000 mm / 3,000 mm

      Installation: Bracket-supported rail system (direct rail mounting is not permitted)

      Environmental Features: Hexavalent chromium-free surface treatment

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdaiken-newton-n40-steel-hanger-rail
    • Тип продукцииHanger Rail Systems
    • Группа продукцииSteel Hanger Rails
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit