Опубликуйте свои продукты
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Slidex Slope Type HCS-80NB / HCS-8015NB

    SLIDEX HCS-80NB / HCS-8015NB is a slope-type sliding door system designed for smooth and controlled door operation.

    The endless-type hydraulic control and rack are assembled into the rail for easy handling.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened forcibly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    The built-in temperature-adjusting device provides consistent opening power and door-closing speed within a temperature range of -10°C to 40°C.

    Cпецификация
    • HCS-80NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 900–1,300 mm
      Maximum opening width: 750–1,150 mm

      HCS-8015NB
      Door weight: 15–80 kg
      Door width: 1,300–1,500 mm
      Maximum opening width: 1,150–1,350 mm

      Available in right-hand and left-hand sliding configurations.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslidex-slope-type-hcs-80nb-hcs-8015nb
    • Тип продукцииSLIDEX
    • Группа продукцииSLOPE TYPE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit