Опубликуйте свои продукты
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N
    DAIKEN CO.,LTD[ダイケン]

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Cпецификация
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаslidex-slope-type-hcs-200n
    • Тип продукцииSLIDEX
    • Группа продукцииSLOPE TYPE
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)76
    • Ширина (мм)3700
    • Глубина (мм)260
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)11.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit