Опубликуйте свои продукты
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Cпецификация
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаHook-Strip-1000
      • Тип продукцииStorage
      • Группа продукцииCloakroom
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2018-10-03
      • Номер версии1
      • Высота (мм)180
      • Ширина (мм)1000
      • Глубина (мм)110
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалСталь
      • Вспомогательный материалДерево
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      Классификация
      • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
      • Классификация IFCМебель
      • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
      • Код ССКПУ ООН56
      • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
      • Описание Uniclass 2015Cloakroom units
      • Код CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Номер OmniClass23-21 15 21
      • Наименование OmniClassCloakroom Units
      • Код CSI UniFormat IIC
      • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS