Опубликуйте свои продукты
Heavy-Duty Locking Weapon Racks
Datum Storage Solutions

Heavy-Duty Locking Weapon Racks

Datum’s G2 36″ and 42″ Bi-Fold Door and Hinged Door Weapon Racks are designed to securely store weapons, gear, and other tactical equipment. The bi-fold door takes up less space than the traditional hinged door, making it ideal for areas with limited space.
Cпецификация
  • Width: 36″ or 42″ Depth: 15″ Height: 48″, 64″, 72″, or 84″
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаheavy-duty-locking-weapon-racks
  • Тип продукцииWeapon Storage
  • Группа продукцииHeavy-Duty Lockin Weapon Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка