Опубликуйте свои продукты
Mail Sorting Shelves & Tables
Datum Storage Solutions

Mail Sorting Shelves & Tables

Mail Master offers an array of preconfigured sorting stations to make ordering a system simple. Choose from 7 preassembled layouts and begin organizing right away. Features 3/4-inch thermally fused laminate, PVC edges, and shelves painted to match Steel shelf tracks provide shelf adjustment on 1-inch centers Reinforcements ensure shelves won’t bend or flex Corner units available to maximize storage and workspace Wide array of preconfigured sorting stations 7 preassembled layout options as well as the ability to customize Selection of work tables, sort modules, and risers Options and accessories include storage dividers, drawer units, plexiglass display headers, lock sets, and more
Cпецификация
  • Station 1: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 2: Height adjusts from 48-1/2″ to 56-1/2″ Station 3: Height adjusts from 66-1/2″ to 74-1/2″ Station 4: Height adjusts from 74″ to 82″ Station 5: Height adjusts from 60″ to 68″ Station 6: Overall height is 61-1/2″ Station 7: Overall height is 61-1/2″
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmail-sorting-shelves-tables
  • Тип продукцииDesks & Workstations
  • Группа продукцииMail Sorting Shelves & Tables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка