Опубликуйте свои продукты
Storage Lockers
Datum Storage Solutions

Storage Lockers

Datum’s GearStor lockers are a practical solution for personnel who need to secure and store uniforms, equipment, go bags, personal items, and more. Available in single-door or double-door models, these lockers can be equipped with a garment rod, full and partial shelves, and hooks. Optional components such as accessory panels, security boxes, and boot trays are available.
Cпецификация
  • Single-Door Dimensions

    • Width: 18" or 24"
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78"
    • Custom sizes available, contact us for details

    Double-Door Dimensions

    • Width: 30", 36", 42* or 48*
    • Depth: 18* or 24*
    • Height: 60*, 66", 72", or 78*
    • Custom sizes available, contact us for details
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstorage-lockers
  • Тип продукцииLockers
  • Группа продукцииStorage Lockers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка