Опубликуйте свои продукты
Locking Rotating Files
Datum Storage Solutions

Locking Rotating Files

EZ2 Rotary Action File by Datum is a user-friendly, rotating storage system that maximizes available space. Its efficient design features shelves that spin 360 degrees and are accessible on both sides to increase productivity. Storage can be configured in the front and back of each unit, providing twice the storage space within the footprint of a single storage unit.
Cпецификация
  • Width: 36-1/2″ (starter), 30-3/4″ (adder) Depth: 25″ 2 shelves: 30″ 3 shelves: 42″ 4 shelves: 51″ 5 shelves: 61-1/2″ 6 shelves: 72″ 7 shelves: 82-1/2″ 8 shelves: 93″
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlocking-rotating-files
  • Тип продукцииFile Systems & Shelving
  • Группа продукцииLocking Rotating Files
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка