Опубликуйте свои продукты
Locking Weapon Racks
Datum Storage Solutions

Locking Weapon Racks

Datum’s Single- and Double-Hinged Door Weapon Racks are traditional cabinets that provide maximum storage using the entire width of the cabinet. Clearance permits full access to stored weapons, gear, and accessories. The doors on the Bi-Fold Door Weapon Rack fully recede into the cabinet to allow free movement around the cabinet. This model meets security standards set forth by the U.S. military and is ideal for use in areas where floor space is limited.
Cпецификация
  • Dimensions

    Hinged Door Size Options

    • Width: 21" or 42"
    • Depth: 15
    • Height: 24*, 36", 45*, 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Bi-Fold Door Size Options

    • Width: 42"
    • Depth: 15*
    • Height: 24", 36", 45", 50*, 64", 72", or 84*
    • Custom sizes available, contact us for details

    Specifications are subject to change. Contact Datum for the most accurate product details.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlocking-weapon-racks
  • Тип продукцииWeapon Storage
  • Группа продукцииLocking weapon Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

Доступно в регионах:

Северная Америка